??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZL2C4-32
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZLC,ZL2C,ZL3C,ZLCH,ZL2CH.ZL3CH - Linear Guides - ZC Type-long Block Type-Ordinary grade · precision grade
Bill of material
ZL2C4-32
MODEL
Model
LV1
Precision
MAT
Material
Stainless steel
HN
Hardness
58HRC~
AOT
Heat resistant temperature
-40~80℃
QTY
Number of Blocks
CODE
Code
VAR02
H
mm
VAR04
L Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR04
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
Change of end face to the hole distance
FIX02
Rail hole pitch from left side S Specify unit 0.5mm
mm
FIX04
Rail hole pitch from right side T
mm
VAR08
First slider position
mm
VAR10
Second slider position
mm
VAR12
Third slider position
mm
FIX06
W1
2.5 mm
FIX08
B
8 mm
FIX10
L1
16.0 mm
FIX12
L2
11.0 mm
FIX14
V1
- mm
FIX16
V2
5.5 mm
FIX18
S1
M2 mm
FIX20
i
1.1 mm
FIX22
b
3.1 mm
FIX24
H1
2.6 mm
FIX26
C
3 mm
FIX28
d×G×h
M1.6 mm
FIX30
N
5.0 mm
FIX32
P
10 mm
FIX34
Basic Load Rating C (Dynamic)
0.30 kN
FIX36
Basic Load Rating Co (Static)
0.57 kN
FIX38
Allowable Static Moment M1·M2
1.1 N·m
FIX40
Allowable Static Moment M3
0.9 N·m
FIX42
Mass Block
1.2 g
FIX44
Mass (Guide Rail)
0.053 kg/m
VAR14
Preload class
VAR16
Stainless steel Reinforcement Plate
VAR18
Additional orifice in Guide Rail
FIX46
a
0 mm
VAR20
Changes the counterbored holes to tapped holes.
FIX48
M
-
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D