??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZL2CK8-63
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZLCK,ZL2CK,ZL3CK,ZLCHK,ZL2CHK.ZL3CHK - Linear Guides - ZC Type-long Block Type With positioning hole-Ordinary grade · precision grade
Bill of material
ZL2CK8-63
MODEL
Model
LV1
Precision
MAT
Material
Stainless steel
HN
Hardness
58HRC~
AOT
Heat resistant temperature
-40~80℃
QTY
Number of Blocks
CODE
Code
VAR02
H
mm
VAR04
L Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR04
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
Change of end face to the hole distance
FIX02
Rail hole pitch from left side S Specify unit 0.5mm
mm
FIX04
Rail hole pitch from right side T
mm
VAR08
First slider position
mm
값 입력 VAR08
First slider position
mm
cm
inch
ft
VAR10
Second slider position
mm
값 입력 VAR10
Second slider position
mm
cm
inch
ft
VAR12
Third slider position
mm
FIX06
W1
5.0 mm
FIX08
B
17 mm
FIX10
L1
31.2 mm
FIX12
L2
21.8 mm
FIX14
V1
12 mm
FIX16
V2
13 mm
FIX18
S1
M2 mm
FIX20
i
2.5 mm
FIX22
b
6.7 mm
FIX24
H1
4.7 mm
FIX26
C
7 mm
FIX28
d×G×h
2.4×4.2×2.3 mm
FIX30
N
5.0 mm
FIX32
P
15 mm
FIX34
Basic Load Rating C (Dynamic)
1.31 kN
FIX36
Basic Load Rating Co (Static)
2.44 kN
FIX38
Allowable Static Moment M1·M2
7.7 N·m
FIX40
Allowable Static Moment M3
9.0 N·m
FIX42
Mass Block
14.0 g
FIX44
Mass (Guide Rail)
0.215 kg/m
FIX46
m
2.5 mm
FIX48
V3
13 mm
FIX50
K
8.5 mm
VAR14
Preload class
VAR18
Additional orifice in Guide Rail
FIX52
a
0 mm
VAR20
Changes the counterbored holes to tapped holes.
FIX54
M
-
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D