??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZS41C1.5-1.5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZS41B,ZS41C,ZS42B,ZS42C,ZS43B - 小径弹簧柱塞
明细表
ZS41C1.5-1.5
MODEL
型号
LV1
类型
LV2
类型
MAT
主体材质
SUS303
MAT2
销材质
SUS304
MAT3
弹簧材质
SUS304
AOT
使用温度
-30°~140℃
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
S
mm
FIX02
d
0.5 mm
FIX04
D1
2.0 mm
FIX06
La
13 mm
FIX08
C
0.05 mm
FIX10
R
0.15 mm
FIX12
最小负载
N
FIX14
最大负载
N
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D