??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZS58AE6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS58A,ZS58AE,ZS59A,ZS59AE - Indexing pin fine tooth · economical · reset/self-locking type
Bill of material
ZS58AE6
MODEL
Model
LV1
type
LV2
type
LV3
Pin head shape
Flat head tapered type
LV4
screw thread
Coarse tooth
MAT1
Knob material
Nylon 6 Black Matte
MAT2
Body material
SUM22L
MAT3
Pin material
SUS303
MAT4
Lock nut material
MAT5
Spring material
SUS301
SUR1
Surface treatment of main body
Chromate finish
SUR2
Pin surface treatment
-
SUR3
Surface treatment of locking nut
HN
Pin hardness
-
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
Pitch (coarse pitch)
1.00 mm
FIX04
D
12 mm
FIX06
d
4 mm
FIX08
d tol
0/-0.075 mm
FIX10
S min
4 mm
FIX12
L
mm
FIX14
L1
12 mm
FIX16
L2
4.5 mm
FIX18
L3
10 mm
FIX20
L4
3.2 mm
FIX22
L5
7.0 mm
FIX24
S1
6 mm
FIX26
S2
10 mm
FIX28
Load min.
3 mm
FIX30
Load max.
12 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D