??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
ZXP61R10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZXP61R,ZXP61G - Suction Cup Fittings - Universal double deck Type 1
Bill of material
ZXP61R10
MODEL
Model
FMAT
Fitting Material
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
LV1
Pad Shape
Universal Type
PMAT
Pad Material
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
ØA
10 mm
FIX04
Ba
36.0 mm
FIX06
ØC
4 mm
FIX08
D
14 mm
FIX10
E
M12×1
FIX12
F
26.5 mm
FIX14
G
14.4 mm
FIX16
H
9.1 mm
FIX18
I
12 mm
FIX20
Fitting Pipe
PU Pipe φ4×φ2.5
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D