??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
TBU400T10-150
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TBU_T10 - 同步帶-T10型
明細表
TBU400T10-150
MODEL
型號
TBU400T10-150
MAT
主體材質
聚氨酯
SUR
齒面處理
-
AOT
工作溫度
- °C
CODE
Code
TBU
VAR02
皮帶編號
VAR04
皮帶公稱寬度
VAR06
小帶輪齒數
VAR08
大帶輪齒數
AV086
帶輪最小間距
130.000
FIX02
齒數
40 mm
FIX04
皮帶周長
400.00 mm
FIX06
齒距
10 mm
FIX10
L
3.50 mm
FIX12
h
2.50 mm
FIX14
Ha
4.50 mm
FIX20
組織重量
42 g/m
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D