??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
TC01-25
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TC01-25,TC01-25L,TC01-S25 - Elbow clamp horizontal
Bill of material
TC01-25
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Horizontal type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CLF
Clamping force
227KG
DEW
Dead weight
HOC
Handle opening and closing angle
62°
OCA
Opening and closing angle of pressing hand
95°
ENC
Enclosure
TC-FC56212
PRS
Press shape
INF
Installation form
Flange seat
CODE
Code
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D