??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
TC01-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TC01-8,TC01-8S,TC01-S8 - Elbow clamp horizontal
Bill of material
TC01-8
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CLF
Clamping force
250KG
DEW
Dead weight
190G
HOC
Handle opening and closing angle
70°
OCA
Opening and closing angle of pressing hand
75°
ENC
Enclosure
TC-SA065010
PRS
Press shape
U pressure bar
INF
Installation form
HAF
Handle form
Straight handle
CODE
Code
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D