??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
TC02-1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TC02-1,TC02-S1 - Elbow clip push pull
Bill of material
TC02-1
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Push-pull type
MAT2
Material
SUR
Surface treatment
CLF
Clamping force
91KG
DEW
Dead weight
113G
HOC
Handle opening and closing angle
180 °
OCA
Press handle moving distance
19 mm
ENC
Enclosure
TC-SA064012
INF
Installation form
Screw fixed type
HAF
Handle form
Straight handle
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D