??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TC04-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TC04-8,TC04-8S,TC04-S8 - Elbow Clip - vertical
Bill of material
TC04-8
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Vertical type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CLF
Clamping force
150KG
DEW
Dead weight
320G
HOC
Handle opening and closing angle
45 °
OCA
Opening and closing angle of pressing hand
90 °
ENC
Enclosure
TC-SA085012
PRS
Press shape
U pressure bar
INF
Installation form
HAF
Handle form
Straight handle
CODE
Code
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D