??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
TC04-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TC04-8,TC04-8S,TC04-S8 - Elbow Clip - vertical
Bill of material
TC04-8
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Vertical type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CLF
Clamping force
150KG
DEW
Dead weight
320G
HOC
Handle opening and closing angle
45 °
OCA
Opening and closing angle of pressing hand
90 °
ENC
Enclosure
TC-SA085012
PRS
Press shape
U pressure bar
INF
Installation form
HAF
Handle form
Straight handle
CODE
Code
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D