??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
TKJ21A0707-R15-5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TKJ21A - 坦克链-不封闭型·半封闭型
明细表
TKJ21A0707-R15-5
MODEL
型号
TKJ21A0707-R15-5
MAT
材质
工程塑料
COL
颜色
黑色
CODE
Code
TKJ21A
VAR02
No.
VAR04
弯曲半径R
mm
VAR06
链节数
mm
输入参数值: VAR06
链节数
mm
cm
inch
ft
FIX02
匹配接头型号
TKJ12B0707
FIX04
内高 E
7 mm
FIX06
内宽 M
7 mm
FIX08
外高 F
10.0 mm
FIX10
外宽 W
12 mm
FIX12
最大允许线缆外径
5 mm
FIX14
节距 P
17.0 mm
FIX16
盖板打开方式
不能打开
FIX18
类型
不封闭
FIX20
接头类型
J1
FIX22
A
8 mm
FIX24
B1
- mm
FIX26
B2
- mm
FIX28
C1
29 mm
FIX30
C2
29 mm
FIX32
E
5 mm
FIX34
F
12 mm
FIX36
孔径 d
3.1*4.4L mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D