??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
TKJ21A0707-R15-5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TKJ21A - Cable Carriers - Bridge Type·Semi-enclosed Type
Bill of material
TKJ21A0707-R15-5
MODEL
Model
TKJ21A0707-R15-5
MAT
Material
Engineering Plastics
COL
colour
Black
CODE
Code
TKJ21A
VAR02
No.
VAR04
Bending Radius R
mm
VAR06
Number of Links
mm
값 입력 VAR06
Number of Links
mm
cm
inch
ft
FIX02
Applicable Bracket Model
TKJ12B0707
FIX04
Inner Height E
7 mm
FIX06
Inner Width M
7 mm
FIX08
Outer Height F
10.0 mm
FIX10
Outer Width W
12 mm
FIX12
Maximum Allowable Cable Diameter
5 mm
FIX14
Pitch P
17.0 mm
FIX16
Flat Open Way
Non-Opening
FIX18
Type
Bridge Type
FIX20
Applicable Bracket Type
J1
FIX22
A
8 mm
FIX24
B1
- mm
FIX26
B2
- mm
FIX28
C1
29 mm
FIX30
C2
29 mm
FIX32
E
5 mm
FIX34
F
12 mm
FIX36
Hole Distance
3.1*4.4L mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D