??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
TKJHU12
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TKJHU - 金属软管尾端护套
明细表
TKJHU12
MODEL
型号
TKJHU12
MAT
材质
锌合金
SUR
表面处理
-
AOT
工作温度
40~105 °C
CODE
Code
TKJHU
VAR02
No.
FIX02
ID
10.7 mm
FIX04
A
19.4 mm
FIX06
B
18.2 mm
FIX08
D
8.5 mm
FIX10
适合金属软管(公制)
¢12
FIX12
适合金属软管(英制)
3/8"
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D