??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
TKJNWG13-08
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TKJNWG - Metal hose joint with internal thread
Bill of material
TKJNWG13-08
MODEL
Model
TKJNWG13-08
MAT
Material
kirsite
SUR
Surface treatment
-
AOT
Anbient operating temp
40~105 °C
CODE
Code
TKJNWG
VAR02
No.
FIX02
Screw tooth specification g tooth
G1/4
FIX04
Suitable for metal hose (Metric)
¢8
FIX06
Suitable for metal hose (British system)
1/4"
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D