??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TKLA150M
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TKLA - Tie - acid and alkali resistant lock type
Bill of material
TKLA150M
MODEL
Model
TKLA150M
MAT
Material
Advanced special acid and alkali resistant
SUR
Surface treatment
-
CODE
Code
TKLA
VAR02
No.
FIX02
length L
150 mm
FIX04
length L
6"
FIX06
wide(W)
3.5 mm
FIX08
(maximum) binding range
3~33
FIX10
packing
100pcs
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D