??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
TKLGD10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TKLGD - 线缆保护管-浪管固定座
明细表
TKLGD10
MODEL
型号
TKLGD10
MAT
材质
PA 尼龙
SUR
表面处理
-
AOT
工作温度
-40~+110 °C
CODE
Code
TKLGD
VAR02
No.
FIX02
适用塑胶浪管规格
10-6.5
FIX04
适用塑胶浪管规格
1/4"
FIX06
B
30 mm
FIX08
H
23 mm
FIX10
T
12.5 mm
FIX12
M
4 mm
FIX14
A
6.5 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D