??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
TKLGD10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TKLGD - Cable protection tube wave tube fixed base
Bill of material
TKLGD10
MODEL
Model
TKLGD10
MAT
Material
PA nylon
SUR
Surface treatment
-
AOT
Anbient operating temp
-40~+110 °C
CODE
Code
TKLGD
VAR02
No.
FIX02
Applicable specification of plastic wave tube
10-6.5
FIX04
Applicable specification of plastic wave tube
1/4"
FIX06
B
30 mm
FIX08
H
23 mm
FIX10
T
12.5 mm
FIX12
M
4 mm
FIX14
A
6.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D