??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
TKLGD10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TKLGD - Cable protection tube wave tube fixed base
Bill of material
TKLGD10
MODEL
Model
TKLGD10
MAT
Material
PA nylon
SUR
Surface treatment
-
AOT
Anbient operating temp
-40~+110 °C
CODE
Code
TKLGD
VAR02
No.
FIX02
Applicable specification of plastic wave tube
10-6.5
FIX04
Applicable specification of plastic wave tube
1/4"
FIX06
B
30 mm
FIX08
H
23 mm
FIX10
T
12.5 mm
FIX12
M
4 mm
FIX14
A
6.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D