??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
TKSCS005
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TKSCS - 開口保護套管-自卷式編織套管
明細表
TKSCS005
MODEL
型號
TKSCS005
MAT
材質
聚酯單絲聚酯複絲
SUR
表面處理
-
COL
顏色
黑色
AOT
工作溫度
-50~+150 °C
FRG
阻燃等級
DIN5510,BS6853
MP
熔點
240±10 °C
CT
裁切工具
熱切刀
AT
認證
ROHS,無鹵認證起始
CODE
Code
TKSCS
VAR02
No.
FIX02
內徑d
5 mm
FIX04
最大線束直徑
6 mm
FIX06
包裝(L)
100m/卷
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
2D