??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
TKTD12
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TKTD - 电缆固定头-铜制塞头
明细表
TKTD12
MODEL
型号
TKTD12
MAT
材质
铜镀镍
SUR
表面处理
-
AOT
工作温度
-40~+100 °C
CODE
Code
TKTD
VAR02
No.
FIX02
螺牙规格(AG)
M12×1.5
FIX04
螺纹长度(B)
5.0 mm
FIX06
螺纹外径(A)
12 mm
FIX08
机板口径
12~12.3
FIX10
六角扳手经
14 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D