??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TKTD12
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TKTD - Cable fixing head - copper plug
Bill of material
TKTD12
MODEL
Model
TKTD12
MAT
Material
Nickel plating on copper
SUR
Surface treatment
-
AOT
Anbient operating temp
-40~+100 °C
CODE
Code
TKTD
VAR02
No.
FIX02
Screw tooth specification
M12×1.5
FIX04
Thread length(B)
5.0 mm
FIX06
Thread diameter(A)
12 mm
FIX08
Plate diameter
12~12.3
FIX10
Spanner
14 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D