??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
TKTZ16-12
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TKTZ - Cable holder adapter
Bill of material
TKTZ16-12
MODEL
Model
TKTZ16-12
MAT
Material
Nickel plating on copper
SUR
Surface treatment
-
AOT
Anbient operating temp
-40~+110 °C
CODE
Code
TKTZ
VAR02
No.
FIX02
External thread(D1)
M16
FIX04
Internal thread(D2)
M12
FIX06
Thread diameter(L)
6.0 mm
FIX08
high(H)
8.5 mm
FIX10
width(W)
18 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D