??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TKTZ16-12
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TKTZ - Cable holder adapter
Bill of material
TKTZ16-12
MODEL
Model
TKTZ16-12
MAT
Material
Nickel plating on copper
SUR
Surface treatment
-
AOT
Anbient operating temp
-40~+110 °C
CODE
Code
TKTZ
VAR02
No.
FIX02
External thread(D1)
M16
FIX04
Internal thread(D2)
M12
FIX06
Thread diameter(L)
6.0 mm
FIX08
high(H)
8.5 mm
FIX10
width(W)
18 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D