??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
TL28C12-30
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TL21C,TL22C,TL26C,TL28C - 凸轮轴承随动器 头部螺纹部内六角孔型
明细表
TL28C12-30
MODEL
型号
LV1
类型1
LV2
类型2
MAT
材质
SUJ2
ATT
附件
1个六角螺帽(S45C,发黑处理)
CODE
Code
VAR02
d
mm
VAR04
D
mm
FIX02
dh7 容差
 0/-0.018 mm
FIX04
M X 螺距
12×1.5
FIX06
B
14 mm
FIX08
B1
15.0 mm
FIX10
L
40 mm
FIX12
d1
3 mm
FIX14
K
14 mm
FIX16
l1
6 mm
FIX18
r
1.5 mm
FIX20
f(min)
20 mm
FIX22
H
6 mm
FIX24
基本额定负载C(动)
7.87 kN
FIX26
基本额定负载Cor(静)
9.79 kN
FIX28
最大容许负载
9.37 kN
FIX30
轨道负载容量
kN
FIX32
极限转速
rpm
FIX34
重量
g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D