??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
TPNI20S3M060
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TPI_S3M,TPKI_S3M,TPBI_S3M,TPNI_S3M,TPDI_S3M,TPKDI_S3M,TPBDI_S3M,TPNDI_S3M - Pulleys with Teeth - S3M Type
Bill of material
TPNI20S3M060
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Pulley Material
FMAT
Flange Material
BMAT
Bearing Material
steel
SUR
Pulley Surface treatment
CODE
Code
VAR02
Number of Teeth
VAR04
Applicable Belt
VAR06
Shaft Bore Dia. d
mm
FIX02
P.D.
19.10 mm
FIX04
O.D.
18.34 mm
FIX06
F
22 mm
FIX08
E
14 mm
FIX10
A
7 mm
FIX12
W
11 mm
FIX14
S
mm
FIX16
Dh
mm
FIX18
Bearing Dimensions No.
FIX20
Bearing Dimensions D
mm
FIX22
Bearing Dimensions B
mm
VAR10
Not riveted flange
VAR12
Flange cut
VAR14
FC Specify unit 0.5mm
mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D