??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
TPNI20S3M060
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TPI_S3M,TPKI_S3M,TPBI_S3M,TPNI_S3M,TPDI_S3M,TPKDI_S3M,TPBDI_S3M,TPNDI_S3M - Pulleys with Teeth - S3M Type
Bill of material
TPNI20S3M060
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Pulley Material
FMAT
Flange Material
BMAT
Bearing Material
steel
SUR
Pulley Surface treatment
CODE
Code
VAR02
Number of Teeth
VAR04
Applicable Belt
VAR06
Shaft Bore Dia. d
mm
FIX02
P.D.
19.10 mm
FIX04
O.D.
18.34 mm
FIX06
F
22 mm
FIX08
E
14 mm
FIX10
A
7 mm
FIX12
W
11 mm
FIX14
S
mm
FIX16
Dh
mm
FIX18
Bearing Dimensions No.
FIX20
Bearing Dimensions D
mm
FIX22
Bearing Dimensions B
mm
VAR10
Not riveted flange
VAR12
Flange cut
VAR14
FC Specify unit 0.5mm
mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D