??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
TPJ24S3M060-4
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TPJ_S3M,TPJ_S5M,TPJ_S8M - 夹持型同步带轮
明细表
TPJ24S3M060-4
MODEL
型号
TPJ24S3M060-4
MAT
带轮材质
相当于A6061
MATF
法兰材质
相当于A6061
SUR
表面处理
本色阳极处理
CODE
Code
TPJ
VAR02
带轮类型
VAR04
齿数
VAR06
公称宽度
FIX02
使用皮带宽度
6mm
VAR08
轴孔直径 d
mm
FIX04
A
7 mm
FIX06
W
11 mm
FIX08
P.D.
22.92 mm
FIX10
O.D.
22.16 mm
FIX12
D
13 mm
FIX14
F
25 mm
FIX16
E
16 mm
FIX18
L
9.0 mm
FIX20
夹紧螺栓 M
2 mm
FIX22
紧固扭矩
0.4 N*m
FIX24
Permissible torque
0.16 N*m
VAR10
不铆接法兰
VAR12
法兰切割
VAR14
FC 指定单位0.5mm
mm
FIX95
资料文档
资料文档 mm
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D