??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TSM36R10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TSM36R,TSM37L - Block nut with 30 degree trapezoidal screw
Bill of material
TSM36R10
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
Equivalent to C6782
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
luoju(P)
2 mm
FIX04
h
20 mm
FIX06
Wa
20 mm
FIX08
H
30 mm
FIX10
L
24 mm
FIX12
L1
16 mm
FIX14
L2
0 mm
FIX16
W1
12 mm
FIX18
M1
M4
FIX20
l1
8 mm
FIX24
l2
0 mm
FIX26
t
6 mm
FIX30
zhongliang
100 g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D