??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
TSZ11A-S8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TSZ11A,TSZ11A-S,TSZ11A-CP,TSZ11A-LP - Lead Screw Support Units Square Type - Fixed Side Radial Bearing Type
Bill of material
TSZ11A-S8
MODEL
Model
LV1
Type
MMAT
Main Body Material
Equivalent to S45C
SMAT
Stop Plate Set Material
Equivalent to SS400
CMAT
Collar Material
Equivalent to SS400
BMAT
Bearing Nut Material
Equivalent to SS400
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
CODE
Code
VAR02
Q
mm
FIX02
A
mm
FIX04
B
mm
FIX06
C
mm
FIX08
F
mm
FIX10
h
mm
FIX12
J
mm
FIX14
H
mm
FIX16
G
13 mm
FIX18
T
mm
FIX20
L
mm
FIX22
R
mm
FIX24
(l)
4.8 mm
FIX26
X
4.5 mm
FIX28
d
mm
FIX30
E
mm
FIX32
(l1)
mm
FIX34
Bearing Nut
FIX36
Clamp Lever
FIX38
Bearing
FIX40
Allowable Axial Load
N
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D