??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
TZP035-E
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TZP035 - Probe - General Purpose probe - TZP035 Series
Bill of material
TZP035-E
MODEL
Model
TZP035-E
NBMAT
Needle Bar Material
SK4 gold plating
NTMAT
Needle Tuber Material
Gold plated phosphor copper inside and outside surface
SMAT
Spring Material
Piano wire gold plated
NSMAT
Needle set Material
Gold plating of brass tube
CODE
Code
TZP035
VAR02
Probe head shape
FIX02
Test Spacing Min.
0.7 mm
FIX04
Hole size
0.5 mm
FIX06
Rated current
0.5 A
FIX08
Contact resistance
50
FIX10
1.5mm stroke elasticity
40 g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D