??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
TZP51-E
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TZP51 - Probe - General Purpose probe - TZP51 Series
Bill of material
TZP51-E
MODEL
Model
TZP51-E
NBMAT
Needle Bar Material
SK4 gold plating
NTMAT
Needle Tuber Material
Gold plated phosphor copper inside and outside surface
SMAT
Spring Material
Piano wire gold plated
NSMAT
Needle set Material
Gold plating of brass tube
CODE
Code
TZP51
VAR02
Probe head shape
FIX02
Test Spacing Min.
0.9 mm
FIX04
Hole size
0.7 mm
FIX06
Rated current
2 A
FIX08
Contact resistance
50
FIX10
2mm stroke elasticity
60 g
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D