??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
TZRX100-LM
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TZRX100 - 探針-旋轉探針-TZRX100系列
明細表
TZRX100-LM
MODEL
型號
TZRX100-LM
NBMAT
針桿材質
鍍SK4鎳上鍍金
NTMAT
針管材質
燐銅鎳上鍍金
SMAT
彈簧材質
鋼琴線鍍金
CODE
Code
TZRX100
VAR02
探針頭部形狀
FIX02
鑽孔尺寸
有機玻璃板 1.7mm;環氧樹脂板 1.75mm
FIX04
工作行程
4.3 mm
FIX06
最大行程
6.35 mm
FIX08
2/3行程彈力
2.0 N
FIX10
旋轉角度
90°/4.3mm
FIX12
額定電流
3 A
FIX14
接觸電阻
<25
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D