??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
TZRX100-LM
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TZRX100 - Probe - Rotating probe - TZRX100 Series
Bill of material
TZRX100-LM
MODEL
Model
TZRX100-LM
NBMAT
Needle Bar Material
Gold plated with SK4 nickel
NTMAT
Needle Tuber Material
Gold plated on phosphor copper nickel
SMAT
Spring Material
Piano wire gold plated
CODE
Code
TZRX100
VAR02
Probe head shape
FIX02
Hole size
Plexiglass plate 1.7mm;Epoxy resin board 1.75mm
FIX04
Working stroke
4.3 mm
FIX06
Maximum stroke
6.35 mm
FIX08
2/3 Stroke elasticity
2.0 N
FIX10
Rotation Angle
90°/4.3mm
FIX12
Rated current
3 A
FIX14
Contact resistance
<25
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D