??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
TZTRX075
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TZTRX075 - Probe Holder - Rotating probe Holder - TZTRX75 Series
Bill of material
TZTRX075
MODEL
Model
TZTRX075
NBMAT
Needle Bar Material
Gold plated with SK4 nickel
NTMAT
Needle Tuber Material
Gold plated on phosphor copper nickel
SMAT
Spring Material
Piano wire gold plated
CODE
Code
TZTRX075
FIX02
Hole size
Plexiglass plate 1.3mm;Epoxy resin board 1.35mm
FIX04
Working stroke
4.3 mm
FIX06
Maximum stroke
6.35 mm
FIX08
2/3 Stroke elasticity
1.0 N
FIX10
Rotation Angle
90°/4.3mm
FIX12
Rated current
3 A
FIX14
Contact resistance
<25
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D