??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
VPBH0.5-4
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
VPBH - 空气发生器
明细表
VPBH0.5-4
MODEL
型号
VPBH0.5-4
CODE
Code
VPBH
VAR02
喷嘴直径
mm
VAR04
D
4 mm
FIX02
P
9.00 mm
FIX04
C
11.0 mm
FIX06
L1
6.6 mm
FIX08
L2
16.6 kPa
FIX10
使用压力
0.5 MPa
FIX12
极限真空度
-90 KPa
FIX14
吸入流量
7 L/min(ANR)
FIX16
消耗流量
12 L/min(ANR)
FIX18
重量
18.0 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D