??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
WGN12C2-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
WGN12C,WGN12CS - Ball Sliders - Compact
Bill of material
WGN12C2-10
MODEL
Model
BRMAT
Ball Retainer Material
Equivalent to C3604(RoHS Compliant)
BMAT
Ballr Material
BHN
Ballr Hardness
58HRC~
CODE
Code
VAR02
PD
mm
VAR04
F Selection
mm
FIX02
D
3.1 mm
FIX04
D1
2.1 mm
FIX06
B
0.6 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D