??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
WGN12C2-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
WGN12C,WGN12CS - Ball Sliders - Compact
Bill of material
WGN12C2-10
MODEL
Model
BRMAT
Ball Retainer Material
Equivalent to C3604(RoHS Compliant)
BMAT
Ballr Material
BHN
Ballr Hardness
58HRC~
CODE
Code
VAR02
PD
mm
VAR04
F Selection
mm
FIX02
D
3.1 mm
FIX04
D1
2.1 mm
FIX06
B
0.6 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D