??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
XBX31CB6-7-F5-MA4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
XBX31CB,XBX31CN,XBX31S - Cantilever pin, bolt mounting, male thread type, the step type
Bill of material
XBX31CB6-7-F5-MA4
MODEL
Model
LV1
LV1 type
The step type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dg6
-0.004/-0.012
VAR04
Y
mm
Введите значение для VAR04
Y
mm
cm
inch
ft
VAR06
F
mm
Введите значение для VAR06
F
mm
cm
inch
ft
VAR08
MA
FIX04
V
8 mm
FIX06
Ha
10 mm
FIX08
W
8 mm
FIX10
M
M3
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D