??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
XBX37S6-12-F5-M3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
XBX37CB,XBX37CN,XBX37S,XBX38CB,XBX38CN,XBX38S - 悬臂销法兰型螺栓固定型
明细表
XBX37S6-12-F5-M3
MODEL
型号
LV1
悬臂销类型
MAT
材质
SUR
表面处理
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D公差
-0.004/-0.012
VAR04
Y指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR04
Y指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
F指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR06
F指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
M(粗牙螺纹)选择
mm
VAR10
追加嵌入加工
FIX04
APC g6
8 mm
FIX06
V
8 mm
FIX08
Ha
26 mm
FIX10
T指定单位1mm
10 mm
FIX12
m1
M4
FIX14
d1
6.5 mm
FIX16
h
3.5 mm
FIX18
P.C.D
17 mm
FIX20
W
14 mm
FIX22
A
17 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D