??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
XBX37S6-12-F5-M3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
XBX37CB,XBX37CN,XBX37S,XBX38CB,XBX38CN,XBX38S - Cantilever pin, flange type, bolt type
Bill of material
XBX37S6-12-F5-M3
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dg6
-0.004/-0.012
VAR04
Y
mm
Enter value for VAR04
Y
mm
cm
inch
ft
VAR06
F
mm
Enter value for VAR06
F
mm
cm
inch
ft
VAR08
M
mm
VAR10
(APC)
FIX04
APC g6
8 mm
FIX06
V
8 mm
FIX08
Ha
26 mm
FIX10
T
10 mm
FIX12
m1
M4
FIX14
d1
6.5 mm
FIX16
h
3.5 mm
FIX18
P.C.D
17 mm
FIX20
W
14 mm
FIX22
A
17 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D