??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
XBX37S6-12-F5-M3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
XBX37CB,XBX37CN,XBX37S,XBX38CB,XBX38CN,XBX38S - Cantilever pin, flange type, bolt type
Bill of material
XBX37S6-12-F5-M3
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dg6
-0.004/-0.012
VAR04
Y
mm
Введите значение для VAR04
Y
mm
cm
inch
ft
VAR06
F
mm
Введите значение для VAR06
F
mm
cm
inch
ft
VAR08
M
mm
VAR10
(APC)
FIX04
APC g6
8 mm
FIX06
V
8 mm
FIX08
Ha
26 mm
FIX10
T
10 mm
FIX12
m1
M4
FIX14
d1
6.5 mm
FIX16
h
3.5 mm
FIX18
P.C.D
17 mm
FIX20
W
14 mm
FIX22
A
17 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D