??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
XP44QR8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
XP44QR,XP44FG - Suction Cup Fittings - Oval Type · Thin Object Type - Direct-Mount Spring Type - Screw
Bill of material
XP44QR8
MODEL
Model
FMAT
Fitting Material
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
LV1
Pad Shape
Thin Object Type
PMAT
Pad Material
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
d
8 mm
FIX04
L1
5.5 mm
FIX06
Ba
30.5 mm
FIX08
L2
21.0 mm
FIX10
Spring Max. Load
2.3~3.9 N
FIX12
Mass
14.1 g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D