??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
YD18CN23-2.1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
YD18CB,YD18CN.YD18AM.YD18S - 圓皮帶用惰輪-窄幅型-外螺紋型
明細表
YD18CN23-2.1
MODEL
型號
MAT
材質
SUR
表面處理
TMAT
外螺紋材質
TSUR
外螺紋表面處理
BMAT
軸承材質
CODE
Code
VAR02
皮帶半徑R
mm
VAR04
P.D.
mm
FIX02
F
8 mm
FIX04
d
6 mm
FIX06
P
15 mm
FIX08
D
25 mm
FIX10
Da
19 mm
FIX12
B
5 mm
FIX14
使用軸承
696ZZ
FIX16
M
M6
FIX18
G
3 mm
FIX20
F1
1.0 mm
FIX22
適用圓皮帶直徑
4 mm
VAR06
外徑切割
FIX24
DC
0.0 mm
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D