??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
YD19CN15-1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
YD19CB,YD19CN.YD19AM.YD19S,YD19Q - Idlers for Round Belts - Wide - Standard
Bill of material
YD19CN15-1
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
BMAT
Bearing Material
ATT
Attachment
Retaining Ring (SUS304)
CODE
Code
VAR02
Belt Radius R
mm
VAR04
P.D.
mm
FIX02
d
3 mm
FIX04
P
10 mm
FIX06
dh
8 mm
FIX08
D
17 mm
FIX10
Da
13 mm
FIX12
T
10 mm
FIX14
t
6.5 mm
FIX16
B
5.0 mm
FIX18
Bearing Used
623ZZ
FIX20
Applicable Belt Dia.
2 mm
VAR06
O.D. Cut
FIX22
DC
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D