??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
YD21AM15-1.1-P3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
YD21AM,YD21S - Pulleys for Round Belts - Double
Bill of material
YD21AM15-1.1-P3
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
Belt Radius R
mm
VAR04
P.D.
mm
VAR06
Shaft Bore Specification, I.D. P (H7) Specify unit 1mm
mm
Введите значение для VAR06
Shaft Bore Specification, I.D. P (H7) Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
S
4 mm
FIX04
D
12 mm
FIX06
Da
17 mm
FIX08
D2
13 mm
FIX10
L
14 mm
FIX12
l
3 mm
FIX14
B
5.8 mm
FIX16
M(Coarse)
M3
FIX18
Accessory:Set Screw
M3×3 mm
FIX20
Applicable Belt Dia.
2 mm
VAR08
O.D. Cut
FIX22
DC
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D