??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
YD23C3-200
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
YD23A,YD23B,YD23C,YD23A-N,YD23B-N,YD24D-N - Fusion/Free Type of Round Belt
Bill of material
YD23C3-200
MODEL
Model
LV1
LV2
COLOUL
Colour
MAT
Bearing Material
Polyurethane
AOT
Anbient operating temp
°C
CODE
Code
VAR10
d
mm
VAR15
L(Circumference Length)Specify unit 1mm(Free Type Specify unit 1m)
FIX02
Minimum pulley P.D.
mm
FIX04
5% Tension
N
FIX95
PDF
PDF mm
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D