??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
YK23JK8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
YK23JE,YK23JK,YK24JE,YK24JK - Block minor diameter/external thread type
Bill of material
YK23JK8
MODEL
Model
LV1
type
CHN
Compactor hardness
BMAT
Block material
MMAT
Metal core material
SUS304
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
La
12 mm
FIX04
M X pitch
M5×0.8
FIX06
SR1
8 mm
FIX08
R2
1 mm
FIX10
m
6 mm
FIX12
l1
5 mm
FIX14
l2
4 mm
FIX16
f
1.3 mm
FIX18
R3 Max
0.30 mm
FIX20
W
7 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D