??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
YK27JK8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
YK27JE,YK27JK,YK28JE,YK28JK - Pressure block large diameter/external thread type
Bill of material
YK27JK8
MODEL
Model
LV1
type
CHN
Compactor hardness
BMAT
Block material
MMAT
Metal core material
SUS304
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
La
12 mm
FIX04
M X pitch
M3×0.5
FIX06
SR1
8 mm
FIX08
R2
1 mm
FIX10
m
6 mm
FIX12
l1
5 mm
FIX14
l2
4 mm
FIX16
f
1.0 mm
FIX18
R3 Max
0.30 mm
FIX20
W
7 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D