??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
Z2C4-24
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZC,Z2C,Z3C,ZCH,Z2CH.Z3CH - Linear Guides - ZC Type-Standard Block Type-Ordinary grade · precision grade
Bill of material
Z2C4-24
MODEL
Model
LV1
Precision
MAT
Material
Stainless steel
HN
Hardness
58HRC~
AOT
Heat resistant temperature
-40~80℃
QTY
Number of Blocks
CODE
Code
VAR02
H
mm
VAR04
L Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR04
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX01
Number of holes
VAR06
Change of end face to the hole distance
FIX02
Rail hole pitch from left side S Specify unit 0.5mm
mm
FIX04
Rail hole pitch from right side T
mm
VAR08
First slider position
mm
Enter value for VAR08
First slider position
mm
cm
inch
ft
VAR10
Second slider position
mm
Enter value for VAR10
Second slider position
mm
cm
inch
ft
VAR12
Third slider position
mm
FIX06
W1
2.5 mm
FIX08
B
8 mm
FIX10
L1
11.7 mm
FIX12
L2
6.7 mm
FIX14
V1
- mm
FIX16
V2
3.5 mm
FIX18
S1
M1.6 mm
FIX20
i
1.1 mm
FIX22
b
3.1 mm
FIX24
H1
2.6 mm
FIX26
C
3 mm
FIX28
d×G×h
M1.6 mm
FIX30
N
5.000 mm
FIX32
P
10 mm
FIX34
Basic Load Rating C (Dynamic)
0.19 kN
FIX36
Basic Load Rating Co (Static)
0.31 kN
FIX38
Allowable Static Moment M1·M2
0.4 N·m
FIX40
Allowable Static Moment M3
0.6 N·m
FIX42
Mass Block
0.9 g
FIX44
Mass (Guide Rail)
0.053 kg/m
VAR14
Preload class
VAR16
Stainless steel Reinforcement Plate
VAR18
Additional orifice in Guide Rail
FIX46
a
0 mm
VAR20
Changes the counterbored holes to tapped holes.
FIX48
M
-
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D